Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
|||
| 4,2945 Kč - 7,799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 7,0377 Kč - 12,826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,4291 Kč - 9,896 Kč | 50 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,8888 Kč - 10,7147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16 in; M8
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 6,0036 Kč - 10,9301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16 in; M8
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 6,5063 Kč - 11,835 Kč | 4500 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16 in; M12
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 4,6392 Kč - 8,4453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16; M5
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,027 Kč - 9,1491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 6,1329 Kč - 11,1456 Kč | 49 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 6,6356 Kč - 12,0791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 7,1814 Kč - 13,0558 Kč | 2550 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,5584 Kč - 10,1115 Kč | 7400 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16 in; M8
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,6589 Kč - 10,2981 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16 in; M8
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 10,4562 Kč - 19,0307 Kč | 1400 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
|||
| 15,3682 Kč - 27,9645 Kč | 550 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
|||
| 14,0612 Kč - 25,5946 Kč | 1200 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 12,2515 Kč - 22,2912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické