Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 273
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
1,9964 Kč - 3,8506 Kč 45000 Skladem
10.3 mm
Non Threaded
černá
13.0 mm
bez závitu
2,456 Kč - 5,6338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.3 mm
Non Threaded
černá
19.0 mm
bez závitu
3,4471 Kč - 8,8374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
M15
černá
19.0 mm
Metrický
7,167 Kč - 13,0589 Kč 1178 Skladem
21.4 mm
M22
černá
38.0 mm
Metrický
3,1454 Kč - 6,9832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
M12; 7/16 in
černá
25.0 mm
UNF
4,4956 Kč - 11,5991 Kč 9312 Skladem
23.8 mm
M24
černá
13.0 mm
Metrický
2,6283 Kč - 5,0657 Kč 9155 Skladem
8.7 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
1,7378 Kč - 4,6632 Kč 35916 Skladem
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
černá
13.0 mm
UNF
2,4847 Kč - 5,9968 Kč 4500 Skladem
13.8 mm
M14
černá
13.0 mm
Metrický
4,0071 Kč - 7,3619 Kč 7634 Skladem
19.9 mm
Non Threaded
černá
13.0 mm
bez závitu
2,5422 Kč - 4,9001 Kč 5050 Skladem
8.3 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
3,4327 Kč - 6,9594 Kč 9000 Skladem
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
černá
25.0 mm
UNF
2,7863 Kč - 6,0363 Kč 9062 Skladem
7.0 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
1,7235 Kč - 3,4324 Kč 25000 Skladem
7.9 mm
černá
13.0 mm
2,14 Kč - 4,1188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
Non Threaded
černá
19.0 mm
bez závitu
3,9066 Kč - 9,7054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
M18
černá
25.0 mm
Metrický
2,1831 Kč - 5,6023 Kč 334000 Skladem
11.1 mm
M12; 7/16 in
černá
13.0 mm
UNF
2,5997 Kč - 6,0363 Kč 340 Skladem
11.1 mm
M12; 7/16 in
černá
19.0 mm
UNF
2,6858 Kč - 5,7128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
M12; 1/2 in
černá
19.0 mm
UNF
1,7665 Kč - 4,5449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
M8; 5/16 in
černá
19.0 mm
UNF
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 10.3 mm 13.0 mm PVC černá

10006504

Cenové rozmezí
3,8506 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
45000 Skladem
Parametry
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 10.3 mm 19.0 mm PVC černá

10006511

Cenové rozmezí
5,6338 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    10.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 14.3 mm 19.0 mm PVC černá

10006702

Cenové rozmezí
8,8374 Kč - 3,4471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M15
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 21.4 mm 38.0 mm PVC černá

10006948

Cenové rozmezí
13,0589 Kč - 7,167 Kč

Skladové zásoby
1178 Skladem
Parametry
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    M22
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 11.1 mm 25.0 mm PVC černá

10006559

Cenové rozmezí
6,9832 Kč - 3,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M12; 7/16 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 23.8 mm 13.0 mm PVC černá

10006993

Cenové rozmezí
11,5991 Kč - 4,4956 Kč

Skladové zásoby
9312 Skladem
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M24
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 8.7 mm 25.0 mm PVC černá

10006467

Cenové rozmezí
5,0657 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
9155 Skladem
Parametry
  • d
    8.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 9.5 mm 13.0 mm PVC černá

10006474

Cenové rozmezí
4,6632 Kč - 1,7378 Kč

Skladové zásoby
35916 Skladem
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 13.8 mm 13.0 mm PVC černá

10006665

Cenové rozmezí
5,9968 Kč - 2,4847 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M14
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 19.9 mm 13.0 mm PVC černá

10006863

Cenové rozmezí
7,3619 Kč - 4,0071 Kč

Skladové zásoby
7634 Skladem
Parametry
  • d
    19.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 8.3 mm 25.0 mm PVC černá

10006436

Cenové rozmezí
4,9001 Kč - 2,5422 Kč

Skladové zásoby
5050 Skladem
Parametry
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 12.7 mm 25.0 mm PVC černá

10006610

Cenové rozmezí
6,9594 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/4 in; 1/2 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 7.0 mm 25.0 mm PVC černá

10006344

Cenové rozmezí
6,0363 Kč - 2,7863 Kč

Skladové zásoby
9062 Skladem
Parametry
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 7.9 mm 13.0 mm PVC černá

10006382

Cenové rozmezí
3,4324 Kč - 1,7235 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    39235
Krytky ukončovací - kulaté 8.3 mm 19.0 mm PVC černá

10006429

Cenové rozmezí
4,1188 Kč - 2,14 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 17.4 mm 25.0 mm PVC černá

10006818

Cenové rozmezí
9,7054 Kč - 3,9066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M18
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 11.1 mm 13.0 mm PVC černá

10006535

Cenové rozmezí
5,6023 Kč - 2,1831 Kč

Skladové zásoby
334000 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M12; 7/16 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 11.1 mm 19.0 mm PVC černá

10006542

Cenové rozmezí
6,0363 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
340 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M12; 7/16 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 11.9 mm 19.0 mm PVC černá

10006573

Cenové rozmezí
5,7128 Kč - 2,6858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M12; 1/2 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 7.9 mm 19.0 mm PVC černá

10006399

Cenové rozmezí
4,5449 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M8; 5/16 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF