Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 273
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
34,4853 Kč - 66,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
2 in
černá
50.0 mm
UNF
16,4454 Kč - 38,5061 Kč 4000 Skladem
47.6 mm
1-1/2 in; M48
černá
25.0 mm
Metrický
14,7794 Kč - 30,0632 Kč 1007 Skladem
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
černá
38.0 mm
UNF
22,6118 Kč - 33,9177 Kč 50 Skladem
44.5 mm
1-3/8 in; M45
černá
38.0 mm
Metrický
23,4258 Kč - 45,1343 Kč 680 Skladem
41.3 mm
1-1/4 in; M42
černá
50.0 mm
Metrický
18,011 Kč - 34,6397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
černá
50.0 mm
UNF
19,9931 Kč - 38,585 Kč 1800 Skladem
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
černá
50.0 mm
UNF
12,2946 Kč - 32,0358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3 mm
1-1/4 in; M42
černá
25.0 mm
Metrický
25,5084 Kč - 49,0006 Kč 499 Skladem
53.9 mm
1-3/4 in
černá
38.0 mm
BSP
31,5983 Kč - 60,8365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.6 mm
1-1/2 in
černá
50.0 mm
BSP
24,0405 Kč - 36,0607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
1-3/8 in; M45
černá
50.0 mm
Metrický
25,6951 Kč - 47,5803 Kč 3870 Skladem
41.3 mm
červená
25.0 mm
53,3006 Kč - 77,1701 Kč 24 Skladem
53.9 mm
červená
38.0 mm
19,1457 Kč - 30,1421 Kč 92 Skladem
30.2 mm
červená
25.0 mm
139,7077 Kč - 293,3861 Kč 1000 Skladem
69.8 mm
Non Threaded
červená
50.0 mm
bez závitu
6,908 Kč - 14,7586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.9 mm
červená
38.0 mm
17,0838 Kč - 36,4987 Kč 2500 Skladem
31.8 mm
červená
38.0 mm
26,3909 Kč - 56,383 Kč 7212 Skladem
44.5 mm
červená
38.0 mm
3,5907 Kč - 5,0341 Kč 10500 Skladem
7.9 mm
Non Threaded
červená
13.0 mm
bez závitu
4,5529 Kč - 7,2988 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
červená
13.0 mm
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 50.8 mm 50.0 mm PVC černá

10007419

Cenové rozmezí
66,3599 Kč - 34,4853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    2 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 47.6 mm 25.0 mm PVC černá

10007365

Cenové rozmezí
38,5061 Kč - 16,4454 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/2 in; M48
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 38.1 mm 38.0 mm PVC černá

10007280

Cenové rozmezí
30,0632 Kč - 14,7794 Kč

Skladové zásoby
1007 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    M39; 1-1/2 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 38.0 mm PVC černá

10007341

Cenové rozmezí
33,9177 Kč - 22,6118 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/8 in; M45
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 41.3 mm 50.0 mm PVC černá

10007327

Cenové rozmezí
45,1343 Kč - 23,4258 Kč

Skladové zásoby
680 Skladem
Parametry
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/4 in; M42
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 31.8 mm 50.0 mm PVC černá

10007235

Cenové rozmezí
34,6397 Kč - 18,011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    1 in; 1-1/4 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 34.9 mm 50.0 mm PVC černá

10007266

Cenové rozmezí
38,585 Kč - 19,9931 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    M35; 1-3/8 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 41.3 mm 25.0 mm PVC černá

10007303

Cenové rozmezí
32,0358 Kč - 12,2946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/4 in; M42
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 53.9 mm 38.0 mm PVC černá

10007426

Cenové rozmezí
49,0006 Kč - 25,5084 Kč

Skladové zásoby
499 Skladem
Parametry
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/4 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 47.6 mm 50.0 mm PVC černá

10007389

Cenové rozmezí
60,8365 Kč - 31,5983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/2 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 50.0 mm PVC černá

10007358

Cenové rozmezí
36,0607 Kč - 24,0405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/8 in; M45
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 41.3 mm 25.0 mm PVC červená

10008935

Cenové rozmezí
47,5803 Kč - 25,6951 Kč

Skladové zásoby
3870 Skladem
Parametry
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    39235
Krytky ukončovací - kulaté 53.9 mm 38.0 mm PVC červená

10008973

Cenové rozmezí
77,1701 Kč - 53,3006 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 30.2 mm 25.0 mm PVC červená

10008898

Cenové rozmezí
30,1421 Kč - 19,1457 Kč

Skladové zásoby
92 Skladem
Parametry
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 69.8 mm 50.0 mm PVC červená

10009017

Cenové rozmezí
293,3861 Kč - 139,7077 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 19.9 mm 38.0 mm PVC červená

10108802

Cenové rozmezí
14,7586 Kč - 6,908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 31.8 mm 38.0 mm PVC červená

10108840

Cenové rozmezí
36,4987 Kč - 17,0838 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 38.0 mm PVC červená

10108888

Cenové rozmezí
56,383 Kč - 26,3909 Kč

Skladové zásoby
7212 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 7.9 mm 13.0 mm PVC červená

10008683

Cenové rozmezí
5,0341 Kč - 3,5907 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 11.1 mm 13.0 mm PVC červená

10008720

Cenové rozmezí
7,2988 Kč - 4,5529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790