Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 273
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
25,767 Kč - 46,8803 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
1-3/8 in; M35
černá
38.0 mm
závity metrické
21,8315 Kč - 39,742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3 mm
1-1/4; M42
černá
38.0 mm
závity metrické
17,7955 Kč - 32,3883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
1-1/2; M39
černá
25.0 mm
Závity UNF
11,7775 Kč - 21,4294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.6 mm
M25
černá
13.0 mm
závity metrické
16,1438 Kč - 29,3864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
1-3/8 in; M35
černá
38.0 mm
Závity UNF
19,6196 Kč - 35,7061 Kč 250 Skladem
38.1 mm
1-1/2; M42
černá
50.0 mm
Závity UNF
15,3682 Kč - 27,9645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
1-3/8 in; M35
černá
25.0 mm
Závity UNF
18,686 Kč - 33,9968 Kč 550 Skladem
38.1 mm
1-1/2; M39
černá
38.0 mm
Závity UNF
22,9231 Kč - 41,7241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3 mm
1-1/4; M42
černá
50.0 mm
závity metrické
24,3019 Kč - 44,2089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
1-3/8 in; M35
černá
25.0 mm
závity metrické
30,9663 Kč - 56,3742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.6 mm
1-1/2; M48
černá
38.0 mm
závity metrické
150 Skladem
57.2 mm
2-1/4;M58
černá
38.0 mm
závity metrické
28,9412 Kč - 52,6686 Kč 40 Skladem
47.6 mm
1-1/2; M48
černá
25.0 mm
závity metrické
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 38.0 mm PVC černá

10354049

Cenové rozmezí
46,8803 Kč - 25,767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/8 in; M35
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 41.3 mm 38.0 mm PVC černá

10354018

Cenové rozmezí
39,742 Kč - 21,8315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/4; M42
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 38.1 mm 25.0 mm PVC černá

10353974

Cenové rozmezí
32,3883 Kč - 17,7955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/2; M39
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 24.6 mm 13.0 mm PVC černá

10353837

Cenové rozmezí
21,4294 Kč - 11,7775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M25
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 34.9 mm 38.0 mm PVC černá

10353950

Cenové rozmezí
29,3864 Kč - 16,1438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/8 in; M35
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 38.1 mm 50.0 mm PVC černá

10353998

Cenové rozmezí
35,7061 Kč - 19,6196 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/2; M42
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 34.9 mm 25.0 mm PVC černá

10353943

Cenové rozmezí
27,9645 Kč - 15,3682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/8 in; M35
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 38.1 mm 38.0 mm PVC černá

10353981

Cenové rozmezí
33,9968 Kč - 18,686 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/2; M39
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 41.3 mm 50.0 mm PVC černá

10354025

Cenové rozmezí
41,7241 Kč - 22,9231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/4; M42
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 25.0 mm PVC černá

10354032

Cenové rozmezí
44,2089 Kč - 24,3019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/8 in; M35
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 47.6 mm 38.0 mm PVC černá

10354070

Cenové rozmezí
56,3742 Kč - 30,9663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/2; M48
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 57.2 mm 38.0 mm PVC černá

10354087


Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-1/4;M58
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 47.6 mm 25.0 mm PVC černá

10354063

Cenové rozmezí
52,6686 Kč - 28,9412 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/2; M48
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP