Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5333 Kč - 21,0128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 11,0881 Kč - 20,1942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 12,0074 Kč - 21,8459 Kč | 450 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 10,4562 Kč - 19,0307 Kč | 1400 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 11,3179 Kč - 20,5963 Kč | 1250 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 14,3484 Kč - 26,1261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 9,8529 Kč - 17,9392 Kč | 50 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 10,054 Kč - 18,2839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
|||
| 4,5529 Kč - 8,2873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 4,2945 Kč - 7,799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 5,027 Kč - 9,1491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,4291 Kč - 9,896 Kč | 550 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 4,912 Kč - 8,9624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,2281 Kč - 9,5226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 4,3662 Kč - 7,9714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,4668 Kč - 8,115 Kč | 150 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 4,8259 Kč - 8,8044 Kč | 100 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16; M5
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 7,0377 Kč - 12,826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 7,6123 Kč - 13,8745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické