Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 273
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
5,6589 Kč - 10,2981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7 mm
5/16 in; M8
černá
19.0 mm
Závity UNF
6,0036 Kč - 10,9301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
5/16 in; M8
černá
25.0 mm
Závity UNF
6,7649 Kč - 12,2946 Kč 50 Skladem
11.1 mm
7/16;M12
černá
25.0 mm
Závity UNF
6,8941 Kč - 12,5674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
1/2; M12
černá
13.0 mm
Závity UNF
7,4687 Kč - 13,6015 Kč 5000 Skladem
13.5 mm
M14
černá
19.0 mm
závity metrické
7,3251 Kč - 13,3431 Kč 28 Skladem
13.5 mm
M14
černá
13.0 mm
závity metrické
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
3/16;M5
černá
19.0 mm
Závity UNF
5,3286 Kč - 9,6949 Kč 50 Skladem
5.9 mm
1/4; M6
černá
19.0 mm
Závity UNF
5,7738 Kč - 10,4992 Kč 100 Skladem
7.7 mm
černá
25.0 mm
5,8888 Kč - 10,7147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
5/16 in; M8
černá
19.0 mm
Závity UNF
6,3771 Kč - 11,6052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
černá
25.0 mm
Závity UNF
5,1275 Kč - 9,3358 Kč 50 Skladem
4.8 mm
3/16; M5
černá
25.0 mm
Závity UNF
5,5584 Kč - 10,1115 Kč 7500 Skladem
7.7 mm
5/16 in; M8
černá
13.0 mm
Závity UNF
6,1329 Kč - 11,1456 Kč 49 Skladem
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
černá
13.0 mm
Závity UNF
6,2478 Kč - 11,3753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
černá
19.0 mm
Závity UNF
5,2281 Kč - 9,5226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
1/4; M6
černá
13.0 mm
Závity UNF
4,3662 Kč - 7,9714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
černá
13.0 mm
4,5529 Kč - 8,2873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
M4
černá
25.0 mm
závity metrické
4,4668 Kč - 8,115 Kč 150 Skladem
3.6 mm
M4
černá
19.0 mm
závity metrické
5,027 Kč - 9,1491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3/16; M5
černá
19.0 mm
Závity UNF
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 7.7 mm 19.0 mm PVC černá

10353479

Cenové rozmezí
10,2981 Kč - 5,6589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/16 in; M8
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 7.9 mm 25.0 mm PVC černá

10353509

Cenové rozmezí
10,9301 Kč - 6,0036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/16 in; M8
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 11.1 mm 25.0 mm PVC černá

10353561

Cenové rozmezí
12,2946 Kč - 6,7649 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/16;M12
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 11.9 mm 13.0 mm PVC černá

10353578

Cenové rozmezí
12,5674 Kč - 6,8941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2; M12
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 13.5 mm 19.0 mm PVC černá

10353615

Cenové rozmezí
13,6015 Kč - 7,4687 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M14
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 13.5 mm 13.0 mm PVC černá

10353608

Cenové rozmezí
13,3431 Kč - 7,3251 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M14
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 4.4 mm 19.0 mm PVC černá

10353387


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/16;M5
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 5.9 mm 19.0 mm PVC černá

10353448

Cenové rozmezí
9,6949 Kč - 5,3286 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/4; M6
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 7.7 mm 25.0 mm PVC černá

10353486

Cenové rozmezí
10,4992 Kč - 5,7738 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 7.9 mm 19.0 mm PVC černá

10353493

Cenové rozmezí
10,7147 Kč - 5,8888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/16 in; M8
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 9.5 mm 25.0 mm PVC černá

10353530

Cenové rozmezí
11,6052 Kč - 6,3771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/8; 3/8; M10
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 4.8 mm 25.0 mm PVC černá

10353424

Cenové rozmezí
9,3358 Kč - 5,1275 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/16; M5
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 7.7 mm 13.0 mm PVC černá

10353462

Cenové rozmezí
10,1115 Kč - 5,5584 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/16 in; M8
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 9.5 mm 13.0 mm PVC černá

10353516

Cenové rozmezí
11,1456 Kč - 6,1329 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/8; 3/8; M10
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 9.5 mm 19.0 mm PVC černá

10353523

Cenové rozmezí
11,3753 Kč - 6,2478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/8; 3/8; M10
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 5.9 mm 13.0 mm PVC černá

10353431

Cenové rozmezí
9,5226 Kč - 5,2281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/4; M6
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 3.6 mm 13.0 mm PVC černá

10353349

Cenové rozmezí
7,9714 Kč - 4,3662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 3.6 mm 25.0 mm PVC černá

10353363

Cenové rozmezí
8,2873 Kč - 4,5529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 3.6 mm 19.0 mm PVC černá

10353356

Cenové rozmezí
8,115 Kč - 4,4668 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 4.8 mm 19.0 mm PVC černá

10353417

Cenové rozmezí
9,1491 Kč - 5,027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/16; M5
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF