Menu Vyhledávání

Krytky bezpečnostní

Skladem

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Bezpečnostní krytky a báze se používají k úhlednému ukrytí spojovacích prvků. Nabízejí ideální environmentální ochranu exponovaným spojům v řadě venkovních zařízení.

  • Zejména se hodí pro dětská hřiště a gymnastické pomůcky.
  • Zapadne na své místo s minimální námahou.
Materiál: polypropylen Barva: černá, žlutá, červená, bílá, modrá, zelená Produktová řada: SR2040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu D d1 d2 h H Typ Koupit
7,4045 Kč - 13,5122 Kč 200 Skladem
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
2,747 Kč - 3,8068 Kč 22260 Skladem
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
2,9841 Kč - 5,4662 Kč 8332 Skladem
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
2,1335 Kč - 3,3745 Kč 67250 Skladem
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2,747 Kč - 3,8068 Kč 29250 Skladem
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
5,6057 Kč - 10,2352 Kč 13084 Skladem
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
2,747 Kč - 3,8068 Kč 28250 Skladem
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
2,9841 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2,1335 Kč - 3,3745 Kč 1750 Skladem
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
2,747 Kč - 3,8068 Kč 23250 Skladem
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2,1335 Kč - 3,3745 Kč 24250 Skladem
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2,9841 Kč - 5,4662 Kč 33000 Skladem
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
2,1335 Kč - 3,3745 Kč 31250 Skladem
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
2,9841 Kč - 5,4662 Kč 122700 Skladem
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
3,3327 Kč - 6,0658 Kč 14000 Skladem
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
3,6534 Kč - 6,6794 Kč 21600 Skladem
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
2,9841 Kč - 5,4662 Kč 14800 Skladem
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
3,3327 Kč - 6,0658 Kč 26300 Skladem
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2,9841 Kč - 5,4662 Kč 26800 Skladem
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
3,3049 Kč - 4,5877 Kč 27533 Skladem
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
  • z/ze 3
Krytky bezpečnostní 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm polypropylen černá

10117491

Cenové rozmezí
13,5122 Kč - 7,4045 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Krytky bezpečnostní M8 8.3 mm 32.0 mm polypropylen modrá

10057308

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
22260 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Krytky bezpečnostní M10 10.3 mm 38.0 mm polypropylen bílá

10057438

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
8332 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní 6.3 mm 25.0 mm polypropylen

10057209

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
67250 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Krytky bezpečnostní M8 8.3 mm 32.0 mm polypropylen bílá

10057315

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
29250 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen červená

10057513

Cenové rozmezí
10,2352 Kč - 5,6057 Kč

Skladové zásoby
13084 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 8.3 mm 32.0 mm polypropylen zelená

10057292

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
28250 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Krytky bezpečnostní 10.3 mm 38.0 mm polypropylen

10057452

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 6.3 mm 25.0 mm polypropylen bílá

10057193

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Krytky bezpečnostní 8.3 mm 32.0 mm polypropylen

10057339

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
23250 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Krytky bezpečnostní 6.3 mm 25.0 mm polypropylen

10057216

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
24250 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen žlutá

10057469

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
33000 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 6.3 mm 25.0 mm polypropylen modrá

10057186

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
31250 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen zelená

10057414

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
122700 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní 43.0 mm polypropylen

10057575

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen modrá

10057544

Cenové rozmezí
6,6794 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
21600 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen modrá

10057421

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
14800 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní 43.0 mm polypropylen

10057568

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
26300 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Krytky bezpečnostní 38.0 mm polypropylen

10057445

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
26800 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 32.0 mm polypropylen černá

10057261

Cenové rozmezí
4,5877 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
27533 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm