Menu Vyhledávání

Krytky bezpečnostní

Skladem

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Bezpečnostní krytky a báze se používají k úhlednému ukrytí spojovacích prvků. Nabízejí ideální environmentální ochranu exponovaným spojům v řadě venkovních zařízení.

  • Zejména se hodí pro dětská hřiště a gymnastické pomůcky.
  • Zapadne na své místo s minimální námahou.
Materiál: polypropylen Barva: černá, žlutá, červená, bílá, modrá, zelená Produktová řada: SR2040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu D d1 d2 h H Typ Koupit
2,9841 Kč - 5,4662 Kč 8332 Skladem
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
2,9841 Kč - 5,4662 Kč 123200 Skladem
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
3,3049 Kč - 4,5877 Kč 27533 Skladem
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
6,1634 Kč - 11,2672 Kč 21283 Skladem
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
4,0857 Kč - 7,4184 Kč 12400 Skladem
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
2,5518 Kč - 4,0718 Kč 27000 Skladem
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
5,6057 Kč - 10,2352 Kč 8100 Skladem
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
2,1335 Kč - 3,3745 Kč 49500 Skladem
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
3,3327 Kč - 6,0658 Kč 26000 Skladem
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
2,1335 Kč - 3,3745 Kč 3750 Skladem
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
  • z/ze 3
Krytky bezpečnostní M10 10.3 mm 38.0 mm polypropylen bílá

10057438

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
8332 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen zelená

10057414

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
123200 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 32.0 mm polypropylen černá

10057261

Cenové rozmezí
4,5877 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
27533 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen žlutá

10057520

Cenové rozmezí
11,2672 Kč - 6,1634 Kč

Skladové zásoby
21283 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen žlutá

10057407

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
12400 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen modrá

10057124

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
27000 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen modrá

10057483

Cenové rozmezí
10,2352 Kč - 5,6057 Kč

Skladové zásoby
8100 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 6.3 mm 25.0 mm polypropylen zelená

10057179

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
49500 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen zelená

10057537

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
26000 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Krytky bezpečnostní M6 6.3 mm 25.0 mm polypropylen bílá

10057193

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
3750 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm