Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 111.5 mm 117.6 mm červená

Tuto červenou krytku / zátku lze použít jako zátku pro různé vnitřní průměry nebo jako krytky pro různé vnější průměry. Má snadnou montáž i demontáž a 6 žeber na dříku pro dokonalé upevnění zátky. Tento komponent poskytuje vynikající ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování nebo přepravy.
Nové objednací číslo:

10085523

Staré objednací číslo:

12574

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 77,3739 Kč
250 + 38,947 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 934,35 Kč

25 x 77,3739 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 122.0 mm
d1 111.5 mm
d2 117.6 mm
d3 107.5 mm
d4 115.0 mm
h 35.0 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás