Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 45.9 mm 46.3 mm červená

Tuto červenou krytku / zátku lze použít jako zátku pro různé vnitřní průměry nebo jako krytky pro různé vnější průměry. Má snadnou montáž i demontáž a 6 žeber na dříku pro dokonalé upevnění zátky. Tento komponent poskytuje vynikající ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování nebo přepravy.
Nové objednací číslo:

10070970

Staré objednací číslo:

10439

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 10,6484 Kč
1500 + 5,4244 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

1 597,26 Kč

150 x 10,6484 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 50.8 mm
d1 45.9 mm
d2 46.3 mm
d3 44.3 mm
d4 45.0 mm
h 9.5 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás