Menu Vyhledávání

Tapered Cap & Plug 76 mm 25.0 mm LDPE Red

Standardní krytky na kruhové profily se používají k zakrytí konců trubek nebo k maskování míst během lakování. Zabraňují průniku prachu a jiných nečistot. Snadno se nasazují i demontují a odolávají teplotám do 70 °C. Vyrobeny z červeného LDPE.
Nové objednací číslo:

10114728

Staré objednací číslo:

004074000503

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 27,6799 Kč
500 - 999 21,0004 Kč
1000 + 17,584 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 767,99 Kč

100 x 27,6799 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 77.8 mm
d1 74.0 mm
d2 77.8 mm
d3 72.2 mm
d4 76.0 mm
h 25.0 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás