Menu Vyhledávání

Tapered Cap & Plug 73 mm 25.0 mm LDPE Red

Standardní krytky na kruhové profily se používají k zakrytí konců trubek nebo k maskování míst během lakování. Zabraňují průniku prachu a jiných nečistot. Snadno se nasazují i demontují a odolávají teplotám do 70 °C. Vyrobeny z červeného LDPE.
Nové objednací číslo:

10114711

Staré objednací číslo:

004071300503

1100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 26,5504 Kč
500 - 999 20,359 Kč
1000 + 16,3429 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 655,04 Kč

100 x 26,5504 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 74.0 mm
d1 71.3 mm
d2 74.0 mm
d3 69.0 mm
d4 73.0 mm
h 25.0 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás