Menu Vyhledávání

Tapered Cap & Plug 29.5 mm 16.4 mm LDPE Red

Standardní krytky na kruhové profily se používají k zakrytí konců trubek nebo k maskování míst během lakování. Zabraňují průniku prachu a jiných nečistot. Snadno se nasazují i demontují a odolávají teplotám do 70 °C. Vyrobeny z červeného LDPE.
Nové objednací číslo:

10114575

Staré objednací číslo:

004027200503

10950 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 4,769 Kč
500 - 999 4,2112 Kč
1000 + 3,0259 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 192,25 Kč

250 x 4,769 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 30.5 mm
d1 27.2 mm
d2 30.5 mm
d3 25.8 mm
d4 29.5 mm
h 16.4 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 4
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás