Menu Vyhledávání

Tapered Cap & Plug 9.2 mm 10.3 mm LDPE Red

Standardní krytky na kruhové profily se používají k zakrytí konců trubek nebo k maskování míst během lakování. Zabraňují průniku prachu a jiných nečistot. Snadno se nasazují i demontují a odolávají teplotám do 70 °C. Vyrobeny z červeného LDPE.
Nové objednací číslo:

10114445

Staré objednací číslo:

004009500503

39017 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,4263 Kč
1000 + 1,7291 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 213,15 Kč

500 x 2,4263 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 10.7 mm
d1 9.5 mm
d2 10.7 mm
d3 7.6 mm
d4 9.2 mm
h 10.3 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 4
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás