O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR Barva: černá Produktová řada: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | W | ID | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,478 Kč - 1,757 Kč | 300 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
||
| 6,2817 Kč - 9,4633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
||
| 1,1866 Kč - 1,3944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
|||
| 1,478 Kč - 1,757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
||
| 1,1866 Kč - 1,3944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
||
| 1,1866 Kč - 1,3944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
||
| 1,478 Kč - 1,757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
|||
| 1,2452 Kč - 1,5938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
||
| 1,478 Kč - 1,757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
2