Menu Vyhledávání

O-kroužky a jejich sady - metrické

Skladem

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR Barva: černá Produktová řada: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost W ID Materiál Typ Koupit
662,7839 Kč - 662,7839 Kč 5 Skladem
pryž nitrilová NBR
Dvojité
4 308,1517 Kč - 4 308,1517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
FPM 75
Dvojité
1,6175 Kč - 1,6175 Kč 1235 Skladem
2.4 mm
11.6 mm
pryž nitrilová NBR
2
1,294 Kč - 1,294 Kč 100 Skladem
2.4 mm
5.6 mm
pryž nitrilová NBR
2
1,294 Kč - 1,294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
8.1 mm
pryž nitrilová NBR
2
1,294 Kč - 1,294 Kč 18 Skladem
1.6 mm
6.1 mm
pryž nitrilová NBR
2
1,6175 Kč - 1,6175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
14.1 mm
pryž nitrilová NBR
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
26.5 mm
pryž nitrilová NBR
2
200 Skladem
1.6 mm
4.1 mm
FPM 75
2
1,6175 Kč - 1,6175 Kč 91 Skladem
1.6 mm
10.1 mm
pryž nitrilová NBR
2
1,294 Kč - 1,294 Kč 5000 Skladem
2.4 mm
6.6 mm
pryž nitrilová NBR
2
1,6175 Kč - 1,6175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
9.6 mm
pryž nitrilová NBR
2
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 200 Skladem
3.0 mm
24.5 mm
pryž nitrilová NBR
2
4,8666 Kč - 4,8666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
39.5 mm
pryž nitrilová NBR
2
4,8666 Kč - 4,8666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
32.5 mm
pryž nitrilová NBR
2
1,6175 Kč - 1,6175 Kč 55 Skladem
2.4 mm
14.6 mm
pryž nitrilová NBR
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
31.5 mm
pryž nitrilová NBR
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
39.5 mm
FPM 75
2
1,294 Kč - 1,294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
4.1 mm
pryž nitrilová NBR
2
1,6175 Kč - 1,6175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
12.1 mm
pryž nitrilová NBR
2
  • z/ze 3
pryž nitrilová NBR Kroužky těsnicí - sada O-kroužek - metrický

10385159

Cenové rozmezí
662,7839 Kč - 662,7839 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Zahrnuje
    Položka 600695, 600696, 600697, 600698, 600699, 600700, 600701, 600702, 600703, 600704, 600705, 600706, 600707, 600708, 600709, 600710, 600711, 600712.
  • Počet kusů
    510
  • Typ
    Dvojité
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
O-kroužek - metrický Kroužky těsnicí - sada fluoroelastomer 75 FPM 75

10385166

Cenové rozmezí
4 308,1517 Kč - 4 308,1517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    Položka 600713, 600714, 600715, 600716, 600717, 600718, 600719, 600720, 600721, 600722, 600723, 600724, 600725, 600726, 600727, 600728, 600729, 600730.
  • Počet kusů
    510
  • Typ
    Dvojité
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
O-kroužek 11.6 mm 2.4 mm pryž nitrilová NBR černá

10405864

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
1235 Skladem
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 5.6 mm 2.4 mm pryž nitrilová NBR černá

10405826

Cenové rozmezí
1,294 Kč - 1,294 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 8.1 mm 1.6 mm pryž nitrilová NBR černá

10405765

Cenové rozmezí
1,294 Kč - 1,294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 6.1 mm 1.6 mm pryž nitrilová NBR černá

10405758

Cenové rozmezí
1,294 Kč - 1,294 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 14.1 mm 1.6 mm pryž nitrilová NBR černá

10405796

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 26.5 mm 3.0 mm pryž nitrilová NBR černá

10405901


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 4.1 mm 1.6 mm FPM 75 černá

10405949


Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 10.1 mm 1.6 mm pryž nitrilová NBR černá

10405772

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
91 Skladem
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 6.6 mm 2.4 mm pryž nitrilová NBR černá

10405833

Cenové rozmezí
1,294 Kč - 1,294 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 9.6 mm 2.4 mm pryž nitrilová NBR černá

10405857

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 24.5 mm 3.0 mm pryž nitrilová NBR černá

10405895

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 39.5 mm 3.0 mm pryž nitrilová NBR černá

10405932

Cenové rozmezí
4,8666 Kč - 4,8666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 32.5 mm 3.0 mm pryž nitrilová NBR černá

10405925

Cenové rozmezí
4,8666 Kč - 4,8666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 14.6 mm 2.4 mm pryž nitrilová NBR černá

10405871

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
55 Skladem
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 31.5 mm 3.0 mm pryž nitrilová NBR černá

10405918


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 39.5 mm 3.0 mm FPM 75 černá

10406113


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 4.1 mm 1.6 mm pryž nitrilová NBR černá

10405741

Cenové rozmezí
1,294 Kč - 1,294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 12.1 mm 1.6 mm pryž nitrilová NBR černá

10405789

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá