Menu Vyhledávání

O-kroužky a jejich sady - metrické

Skladem

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR Barva: černá Produktová řada: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost W ID Materiál Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
32.5 mm
FPM
Individual Part
233 Skladem
2.4 mm
11.6 mm
FPM
Individual Part
662,7839 Kč - 662,7839 Kč 3 Skladem
pryž nitrilová NBR
Metric O-Ring Kit
4 308,1517 Kč - 4 308,1517 Kč 2 Skladem
FPM
Metric O-Ring Kit
1,294 Kč - 1,294 Kč 4000 Skladem
2.4 mm
6.6 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
200 Skladem
3.0 mm
26.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
1,294 Kč - 1,294 Kč 100 Skladem
2.4 mm
5.6 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
200 Skladem
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Individual Part
1,294 Kč - 1,294 Kč 1200 Skladem
1.6 mm
8.1 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
1,294 Kč - 1,294 Kč 3270 Skladem
2.4 mm
7.6 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 400 Skladem
3.0 mm
19.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
1,6175 Kč - 1,6175 Kč 55 Skladem
2.4 mm
14.6 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
100 Skladem
3.0 mm
31.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
1,294 Kč - 1,294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
4.1 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
1,294 Kč - 1,294 Kč 3818 Skladem
1.6 mm
6.1 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
1,6175 Kč - 1,6175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
10.1 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
1,6175 Kč - 1,6175 Kč 2035 Skladem
2.4 mm
11.6 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
1,6175 Kč - 1,6175 Kč 900 Skladem
2.4 mm
9.6 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
4,8666 Kč - 4,8666 Kč 300 Skladem
3.0 mm
32.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
3,2351 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
24.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
  • z/ze 3
O-kroužek 32.5 mm 3.0 mm FPM černá

10406106


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Počet kusů
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Barva
    černá
O-kroužek 11.6 mm 2.4 mm FPM černá

10406045


Skladové zásoby
233 Skladem
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Počet kusů
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Barva
    černá
pryž nitrilová NBR Kroužky těsnicí - sada O-kroužek - metrický

10385159

Cenové rozmezí
662,7839 Kč - 662,7839 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Zahrnuje
    15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
  • Počet kusů
    186
  • Typ
    Metric O-Ring Kit
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
O-kroužek - metrický Kroužky těsnicí - sada fluoroelastomer 75 FPM

10385166

Cenové rozmezí
4 308,1517 Kč - 4 308,1517 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Zahrnuje
    15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
  • Počet kusů
    186
  • Typ
    Metric O-Ring Kit
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
O-kroužek 6.6 mm 2.4 mm pryž nitrilová NBR černá

10405833

Cenové rozmezí
1,294 Kč - 1,294 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Počet kusů
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Barva
    černá
O-kroužek 26.5 mm 3.0 mm pryž nitrilová NBR černá

10405901


Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Počet kusů
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Barva
    černá
O-kroužek 5.6 mm 2.4 mm pryž nitrilová NBR černá

10405826

Cenové rozmezí
1,294 Kč - 1,294 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Počet kusů
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Barva
    černá
O-kroužek 4.1 mm 1.6 mm FPM černá

10405949


Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Počet kusů
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Barva
    černá
O-kroužek 8.1 mm 1.6 mm pryž nitrilová NBR černá

10405765

Cenové rozmezí
1,294 Kč - 1,294 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Počet kusů
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Barva
    černá
O-kroužek 7.6 mm 2.4 mm pryž nitrilová NBR černá

10405840

Cenové rozmezí
1,294 Kč - 1,294 Kč

Skladové zásoby
3270 Skladem
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Počet kusů
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Barva
    černá
O-kroužek 19.5 mm 3.0 mm pryž nitrilová NBR černá

10405888

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Počet kusů
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Barva
    černá
O-kroužek 14.6 mm 2.4 mm pryž nitrilová NBR černá

10405871

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
55 Skladem
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Počet kusů
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Barva
    černá
O-kroužek 31.5 mm 3.0 mm pryž nitrilová NBR černá

10405918


Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Počet kusů
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Barva
    černá
O-kroužek 4.1 mm 1.6 mm pryž nitrilová NBR černá

10405741

Cenové rozmezí
1,294 Kč - 1,294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Počet kusů
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Barva
    černá
O-kroužek 6.1 mm 1.6 mm pryž nitrilová NBR černá

10405758

Cenové rozmezí
1,294 Kč - 1,294 Kč

Skladové zásoby
3818 Skladem
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Počet kusů
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Barva
    černá
O-kroužek 10.1 mm 1.6 mm pryž nitrilová NBR černá

10405772

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Počet kusů
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Barva
    černá
O-kroužek 11.6 mm 2.4 mm pryž nitrilová NBR černá

10405864

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
2035 Skladem
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Počet kusů
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Barva
    černá
O-kroužek 9.6 mm 2.4 mm pryž nitrilová NBR černá

10405857

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Počet kusů
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Barva
    černá
O-kroužek 32.5 mm 3.0 mm pryž nitrilová NBR černá

10405925

Cenové rozmezí
4,8666 Kč - 4,8666 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Počet kusů
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Barva
    černá
O-kroužek 24.5 mm 3.0 mm pryž nitrilová NBR černá

10405895

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Počet kusů
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Barva
    černá