20212834
20212834
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 499 | 112,0174 Kč |
| 500 - 999 | 84,013 Kč |
| 1000 + | 72,8609 Kč |
| d1 | 20.0 |
|---|---|
| d2 | 19.0 |
| d3 | 18.5 |
| d4 | 16.2 |
| d5 min | 2.0 |
| h1 | 4.0 |
| h2 | 2.6 |
| l1 | 1.3 |
| l2 | 1.2 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |