20212810
20212810
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 499 | 49,3174 Kč |
| 500 - 999 | 36,9261 Kč |
| 1000 + | 31,9696 Kč |
| d1 | 12.0 |
|---|---|
| d2 | 11.5 |
| d3 | 11.0 |
| d4 | 7.7 |
| d5 min | 1.7 |
| h1 | 3.3 |
| h2 | 1.8 |
| l1 | 1.1 |
| l2 | 1.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |