20212797
20212797
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 499 | 21,8087 Kč |
| 500 - 999 | 16,3565 Kč |
| 1000 + | 14,1261 Kč |
| d1 | 8.0 |
|---|---|
| d2 | 7.6 |
| d3 | 7.4 |
| d4 | 9.6 |
| d5 min | 1.2 |
| h1 | 3.2 |
| h2 | 1.5 |
| l1 | 1.1 |
| l2 | 0.8 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |