20212780
20212780
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 499 | 20,8174 Kč |
| 500 - 999 | 15,613 Kč |
| 1000 + | 13,6304 Kč |
| d1 | 6.0 |
|---|---|
| d2 | 5.7 |
| d3 | 5.6 |
| d4 | 7.5 |
| d5 min | 1.15 |
| h1 | 2.7 |
| h2 | 1.3 |
| l1 | 0.8 |
| l2 | 0.7 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |