Menu Vyhledávání

KD Connector 20.0 mm 39.0 mm ABS; ocel bílá

Narážecí kování různých druhů, provedení z různých plastů. Používají se ke spojení dílů u montovaného nábytku nebo nábytku, který je dodáván v rozloženém stavu. Součástí sortimentu jsou i jiné druhy spojovacího kování (každý typ je nutno objednat samostatně).
Nové objednací číslo:

10390658

Staré objednací číslo:

494461

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 22.0 mm
Průměr otvoru 4.5 mm
Celková hloubka 15.0 mm
Celková výška 20.0 mm
Celková šířka 39.0 mm
Materiál (podrobně) Akrylonitrilbutadienstyren, ocel
Materiál ABS; ocel
Barva bílá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás