Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 751,7924 Kč - 15 939,8041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2520.0
|
||
| 13 925,3858 Kč - 17 406,7322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2760.0
|
||
| 13 534,8664 Kč - 16 918,5194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2680.0
|
||
| 14 708,4597 Kč - 18 385,4475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2920.0
|
||
| 15 490,7705 Kč - 19 363,3995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3080.0
|
||
| 8 757,8098 Kč - 10 947,2623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1720.0
|
||
| 9 932,1664 Kč - 12 415,208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1960.0
|
||
| 11 968,7185 Kč - 14 960,8345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2360.0
|
||
| 11 577,9447 Kč - 14 472,3673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2280.0
|
||
| 11 186,4077 Kč - 13 983,1368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2200.0
|
||
| 5 398,0714 Kč - 6 747,462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2260.0
|
||
| 6 058,0109 Kč - 7 572,5137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2560.0
|
||
| 9 553,3499 Kč - 11 941,751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3580.0
|
||
| 4 447,5956 Kč - 5 559,6217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1420.0
|
||
| 4 100,8348 Kč - 5 126,1071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1300.0
|
||
| 2 853,9714 Kč - 3 567,337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
940.0
|
||
| 4 621,3577 Kč - 5 776,6335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1480.0
|
||
| 4 967,8641 Kč - 6 209,8937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1600.0
|
||
| 1 634,3298 Kč - 2 042,9123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
520.0
|
||
| 1 981,0907 Kč - 2 476,4269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
640.0