Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 251,2074 Kč - 27 814,1365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
Montáž zezadu
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
4000.0
|
||
| 9 094,9031 Kč - 11 368,5653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3940.0
|
||
| 6 782,0618 Kč - 8 477,7044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2200.0
|
||
| 7 822,0899 Kč - 9 777,4851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2560.0
|
||
| 8 168,5963 Kč - 10 210,7454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2680.0
|
||
| 9 035,1167 Kč - 11 294,0231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2980.0
|
||
| 10 248,9069 Kč - 12 811,07 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3400.0
|
||
| 12 301,9956 Kč - 15 377,558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3720.0
|
||
| 13 068,0241 Kč - 16 334,9029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3960.0
|
||
| 10 942,1741 Kč - 13 677,8448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3640.0
|
||
| 11 809,2034 Kč - 14 761,6314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3940.0
|
||
| 2 303,4281 Kč - 2 879,158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
680.0
|
||
| 6 974,9046 Kč - 8 718,6307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1640.0
|
||
| 1 008,9901 Kč - 1 261,3648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
280.0
|
||
| 3 330,9901 Kč - 4 163,6741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1000.0
|
||
| 5 680,9753 Kč - 7 101,3463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1320.0
|
||
| 6 651,295 Kč - 8 314,1188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1560.0
|
||
| 10 769,1753 Kč - 13 461,5963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3580.0
|
||
| 11 462,697 Kč - 14 328,3712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3820.0
|
||
| 9 382,3864 Kč - 11 728,0466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
standardní
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3100.0