Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 35.0 M8 3800.0 ocel

Tyto 35mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20168919

Staré objednací číslo:

20168919

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 23 073,505 Kč
10 - 19 20 766,278 Kč
20 - 49 19 612,541 Kč
50 + 18 458,804 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

23 073,51 Kč

1 x 23 073,505 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Montáž zezadu
velikost kolejnice 35.0
l1 3800.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Hmotnost (kg) 27.36
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás