Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 35.0 M8 1640.0 ocel

Tyto 35mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20168643

Staré objednací číslo:

20168643

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 10 459,0495 Kč
10 - 19 9 413,17 Kč
20 - 49 8 890,103 Kč
50 + 8 367,2905 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

10 459,05 Kč

1 x 10 459,0495 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Montáž zezadu
velikost kolejnice 35.0
l1 1640.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Hmotnost (kg) 11.81
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás