20168599
20168599
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 8 012,8974 Kč |
| 10 - 19 | 7 211,5059 Kč |
| 20 - 49 | 6 811,0645 Kč |
| 50 + | 6 410,3688 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 35.0 |
| l1 | 1240.0 |
| h1 | 26.0 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 34.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 15.0 |
| d1 | M8 |
| Hmotnost (kg) | 8.93 |
| Materiál | ocel |