20168513
20168513
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 3 834,2131 Kč |
| 10 - 19 | 3 450,8172 Kč |
| 20 - 49 | 3 258,9921 Kč |
| 50 + | 3 067,4214 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 35.0 |
| l1 | 600.0 |
| h1 | 26.0 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 34.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 15.0 |
| d1 | M8 |
| Hmotnost (kg) | 4.32 |
| Materiál | ocel |