20168476
20168476
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 855,921 Kč |
| 10 - 19 | 1 670,4561 Kč |
| 20 - 49 | 1 577,5964 Kč |
| 50 + | 1 484,7368 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 35.0 |
| l1 | 280.0 |
| h1 | 26.0 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 34.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 15.0 |
| d1 | M8 |
| Hmotnost (kg) | 2.02 |
| Materiál | ocel |