20168407
20168407
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 17 580,966 Kč |
| 10 - 19 | 15 822,82 Kč |
| 20 - 49 | 14 943,747 Kč |
| 50 + | 14 064,674 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 30.0 |
| l1 | 3640.0 |
| h1 | 22.8 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 28.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 15.0 |
| d1 | M8 |
| Hmotnost (kg) | 18.93 |
| Materiál | ocel |