20168100
20168100
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 6 231,81 Kč |
10 - 19 | 5 608,629 Kč |
20 - 49 | 5 297,162 Kč |
50 + | 4 985,448 Kč |
Typ kolejnice | Montáž zezadu |
---|---|
velikost kolejnice | 30.0 |
l1 | 1240.0 |
h1 | 22.8 |
l2 | 80.0 |
w1 | 28.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 15.0 |
d1 | M8 |
Hmotnost (kg) | 6.45 |
Materiál | ocel |