Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 30.0 M8 600.0 ocel

Tyto 30mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20168025

Staré objednací číslo:

20168025

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 973,139 Kč
10 - 19 2 675,751 Kč
20 - 49 2 527,057 Kč
50 + 2 378,61 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 973,14 Kč

1 x 2 973,139 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Montáž zezadu
velikost kolejnice 30.0
l1 600.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Hmotnost (kg) 3.12
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás