20167868
20167868
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 15 390,0241 Kč |
| 10 - 19 | 13 851,098 Kč |
| 20 - 49 | 13 081,5078 Kč |
| 50 + | 12 311,9175 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 25.0 |
| l1 | 3400.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| d1 | M6 |
| Hmotnost (kg) | 12.24 |
| Materiál | ocel |