20167837
20167837
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 14 602,8796 Kč |
| 10 - 19 | 13 142,5662 Kč |
| 20 - 49 | 12 412,4095 Kč |
| 50 + | 11 682,2528 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 25.0 |
| l1 | 3220.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| d1 | M6 |
| Hmotnost (kg) | 11.59 |
| Materiál | ocel |