20167745
20167745
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 12 243,9901 Kč |
| 10 - 19 | 11 019,5147 Kč |
| 20 - 49 | 10 407,4043 Kč |
| 50 + | 9 795,2938 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 25.0 |
| l1 | 2680.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| d1 | M6 |
| Hmotnost (kg) | 9.65 |
| Materiál | ocel |