20167615
20167615
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 8 734,1497 Kč |
| 10 - 19 | 7 860,7602 Kč |
| 20 - 49 | 7 423,9382 Kč |
| 50 + | 6 987,3707 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 25.0 |
| l1 | 1900.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| d1 | M6 |
| Hmotnost (kg) | 6.84 |
| Materiál | ocel |