20167547
20167547
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 6 898,836 Kč |
| 10 - 19 | 6 208,8761 Kč |
| 20 - 49 | 5 863,8961 Kč |
| 50 + | 5 519,1705 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 25.0 |
| l1 | 1480.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| d1 | M6 |
| Hmotnost (kg) | 5.33 |
| Materiál | ocel |