20167424
20167424
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 3 384,888 Kč |
10 - 19 | 3 046,498 Kč |
20 - 49 | 2 877,056 Kč |
50 + | 2 707,861 Kč |
Typ kolejnice | Montáž zezadu |
---|---|
velikost kolejnice | 25.0 |
l1 | 760.0 |
h1 | 19.2 |
l2 | 60.0 |
w1 | 23.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
d1 | M6 |
Hmotnost (kg) | 2.74 |
Materiál | ocel |