20167271
20167271
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 14 594,489 Kč |
| 10 - 19 | 13 134,966 Kč |
| 20 - 49 | 12 405,328 Kč |
| 50 + | 11 675,69 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 20.0 |
| l1 | 3760.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 10.0 |
| d1 | M6 |
| Hmotnost (kg) | 9.78 |
| Materiál | ocel |