Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 20.0 M6 3460.0 ocel

Tyto 20mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20167226

Staré objednací číslo:

20167226

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 13 874,5038 Kč
10 - 19 12 486,9516 Kč
20 - 49 11 793,43 Kč
50 + 11 099,6539 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

13 874,50 Kč

1 x 13 874,5038 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Montáž zezadu
velikost kolejnice 20.0
l1 3460.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 10.0
d1 M6
Hmotnost (kg) 9.00
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás