20167066
20167066
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 10 172,8383 Kč |
| 10 - 19 | 9 155,4527 Kč |
| 20 - 49 | 8 646,8871 Kč |
| 50 + | 8 138,3215 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 20.0 |
| l1 | 2500.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 10.0 |
| d1 | M6 |
| Hmotnost (kg) | 6.50 |
| Materiál | ocel |