20166939
20166939
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 6 858,202 Kč |
| 10 - 19 | 6 172,283 Kč |
| 20 - 49 | 5 829,447 Kč |
| 50 + | 5 486,611 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 20.0 |
| l1 | 1720.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 10.0 |
| d1 | M6 |
| Hmotnost (kg) | 4.47 |
| Materiál | ocel |