20166823
20166823
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 4 518,8304 Kč |
| 10 - 19 | 4 066,9983 Kč |
| 20 - 49 | 3 841,0822 Kč |
| 50 + | 3 615,1661 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 20.0 |
| l1 | 1060.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 10.0 |
| d1 | M6 |
| Hmotnost (kg) | 2.76 |
| Materiál | ocel |