20166670
20166670
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 703,6981 Kč |
| 10 - 19 | 633,2265 Kč |
| 20 - 49 | 598,1179 Kč |
| 50 + | 563,0093 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 20.0 |
| l1 | 160.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 10.0 |
| d1 | M6 |
| Hmotnost (kg) | 0.42 |
| Materiál | ocel |