20166410
20166410
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 8 851,6871 Kč |
| 10 - 19 | 7 966,5947 Kč |
| 20 - 49 | 7 523,9213 Kč |
| 50 + | 7 081,2479 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 15.0 |
| l1 | 2500.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 8.0 |
| d1 | M5 |
| Hmotnost (kg) | 3.50 |
| Materiál | ocel |