20166335
20166335
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 7 254,7556 Kč |
| 10 - 19 | 6 529,1782 Kč |
| 20 - 49 | 6 166,644 Kč |
| 50 + | 5 803,8553 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 15.0 |
| l1 | 2020.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 8.0 |
| d1 | M5 |
| Hmotnost (kg) | 2.83 |
| Materiál | ocel |