20166274
20166274
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 5 955,4837 Kč |
| 10 - 19 | 5 359,9099 Kč |
| 20 - 49 | 5 062,2502 Kč |
| 50 + | 4 764,3361 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 15.0 |
| l1 | 1660.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 8.0 |
| d1 | M5 |
| Hmotnost (kg) | 2.32 |
| Materiál | ocel |