20166212
20166212
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 4 757,2126 Kč |
| 10 - 19 | 4 281,4659 Kč |
| 20 - 49 | 4 043,5925 Kč |
| 50 + | 3 805,7192 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 15.0 |
| l1 | 1300.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 8.0 |
| d1 | M5 |
| Hmotnost (kg) | 1.82 |
| Materiál | ocel |