Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 15.0 M5 700.0 ocel

Tyto 15mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20166113

Staré objednací číslo:

20166113

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 422,329 Kč
10 - 19 2 180,022 Kč
20 - 49 2 058,992 Kč
50 + 1 937,962 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 422,33 Kč

1 x 2 422,329 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Montáž zezadu
velikost kolejnice 15.0
l1 700.0
h1 13.0
l2 60.0
w1 15.0
l3 20.0
h2 8.0
d1 M5
Hmotnost (kg) 0.98
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás