20165949
20165949
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 36 351,1184 Kč |
| 10 - 19 | 32 716,1084 Kč |
| 20 - 49 | 30 898,3489 Kč |
| 50 + | 29 080,8439 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 55.0 |
| l1 | 3660.0 |
| h1 | 38.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 53.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 20.0 |
| Pro šrouby | M14 |
| d1 | 16.0 |
| d2 | 23.0 |
| Hmotnost (kg) | 53.07 |
| Materiál | ocel |